Lo stato operativo di ogni canale di I/O è dato dai byte di diagnostica nella scheda
:IBStatusIWx per il canale di ingresso x
IBStatusQWx per il canale di uscita x
Per maggiori informazioni sulla funzione TM3_GetModuleInternalStatus:
Fare riferimento a M241 Controller PLCSystem - Guida della libreria per Modicon M241 Logic Controller.
Fare riferimento a M251 Controller PLCSystem - Guida della libreria per Modicon M251 Logic Controller.
Fare riferimento a M262 Controller System - Guida della libreria per Modicon M262 Logic/Motion Controller.
Questa tabella descrive il byte di diagnostica IBStatusIWx:
Valore del byte |
Descrizione |
---|---|
0 |
Normale |
1 |
Non definito |
2 |
Non definito |
3 |
Rilevato errore di configurazione. |
4 |
Errore di alimentazione esterna rilevato. |
5 |
Rilevato errore di cablaggio (superamento di limite alto della tensione/corrente di ingresso). |
6 |
Rilevato errore di cablaggio (superamento di limite basso della tensione/corrente di ingresso). |
7 |
Rilevato errore hardware. |
8 |
Il valore misurato è incluso nella zona estesa elevata. |
9 |
Il valore misurato è incluso nella zona estesa bassa. |
10...255 |
Non definito |
Questa tabella descrive il byte di diagnostica IBStatusQWx:
Valore del byte |
Descrizione |
---|---|
0 |
Normale |
1 |
Non definito |
2 |
Non definito |
3 |
Errore di configurazione rilevato |
4 |
Superamento del limite di tensione alimentatore esterno |
5 |
Non definito |
6 |
Non definito |
7 |
Rilevato errore hardware |
8...255 |
Non definito |
Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori del byte di stato del canale di ingresso generati dai diversi tipi di ingressi dei canali dei moduli di espansione analogici TM3.
Tipo di ingresso del canale 0...10 V:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
≤ -0,20 V |
6 |
-0.19 V...10.19 V |
0 |
≥ 10.20 V |
5 |
Tipo di canale di ingresso -10...+10 V:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
≤ -10,40 V |
6 |
-10.39 V...10.39 V |
0 |
≥ 10.40 V |
5 |
Tipo di canale di ingresso 0...20 mA:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
≤ -0,40 mA |
6 |
-0.39 mA...20.39 mA |
0 |
≥ 20,40 mA |
5 |
Tipo di canale di ingresso 4...20 mA:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
≤ 3,68 mA |
6 |
3.69 mA...20.31 mA |
0 |
≥ 20,32 mA |
5 |
Modalità estesa 0...20 mA dei moduli di espansione TM3AI8/TM3AI8G:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
≤ -0,40 mA |
6 |
-0.39 mA...20.00 mA |
0 |
20.01 mA...23.54 mA |
8 |
≥ 23,55 mA |
5 |
Modalità estesa 4...20 mA dei moduli di espansione TM3AI8/TM3AI8G:
Tensione di ingresso |
Codice di stato generato |
---|---|
< 1,19 mA |
6 |
1.20 mA...3.99 mA |
9 |
4.00 mA...20.00 mA |
0 |
20.01 mA...23.17 mA |
8 |
≥ 23,18 mA |
5 |