Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDO4R.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
|
|
RISCHIO DI INCENDIO |
|
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDO4R:
|
Caratteristiche generali |
|
|---|---|
|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
30 Vcc / 230 Vca Collegato a un'alimentazione CA o CC esterna |
|
Campo di alimentazione |
Da 24 Vcc a 36 Vcc Da 184 Vca a 276 Vca |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
0 mA (N.C.) |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vdc |
160 mA |
|
Potenza assorbita |
2.30 W max. |
|
Massa |
30 g (1.1 oz) |
|
Codice ID per l'aggiornamento del firmware |
42756 dec |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo elettronico TM5SDO4R:
|
Caratteristiche delle uscite |
||
|---|---|---|
|
Canali di uscita |
4 |
|
|
Tipo di cablaggio |
4 contatti (C/O) |
|
|
Corrente di uscita |
5 A max per uscita a 30 Vcc 5 A max per uscita a 230 Vca |
|
|
Corrente di uscita totale |
10 A max a 30 Vdc 10 A max a 230 Vac |
|
|
Tensione di uscita |
30 Vdc / 230 Vac |
|
|
Campo tensione di uscita |
Da 24 Vcc a 36 Vcc Da 184 Vca a 276 Vca |
|
|
Tempo di accensione |
10 ms max |
|
|
Tempo di spegnimento |
10 ms max |
|
|
Circuito di protezione |
Interno |
Nessuno |
|
Esterno DC AC |
Diodo inverso, combinazione RC o VDR Combinazione RC o VDR |
|
|
Riarmo automatico dopo cortocircuito o sovraccarico |
Sì, 10 ms min a seconda della temperatura interna |
|
|
Capacità di commutazione |
Minimo |
10 mA a 5 Vcc |
|
Massimo |
150 W / 1250 VA |
|
|
Protezione da polarità inversa |
Sì |
|
|
Isolamento |
Tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
|
Tra uscite |
Non isolato |
|
|
Funzione meccanica: |
Tipicamente 2x107cicli o superiore |
|
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Se il controller o modulo contiene delle uscite relè, questi tipi di uscite possono supportare fino a 240 Vac. I danni induttivi a questi tipi di uscite possono provocare la fusione dei contatti e la perdita del controllo. Ogni carico induttivo deve essere dotato di dispositivo di protezione come un circuito livellatore, un circuito RC o un diodo "flyback". I carichi capacitivi non sono supportati da questi relè.
|
|
|
USCITE RELÈ SALDATE CHIUSE |
|
oProteggere sempre le uscite relè dai danni causati dai carichi induttivi in corrente alternata con un dispositivo o circuito di protezione esterno appropriato. oNon collegare le uscite relè ai carichi capacitivi. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le curve illustrate di seguito indicano la durata prevista dei contatti del relé del modulo elettronico TM5SDO2R.
1 Procedure di commutazione (x104)
2 Commutazione corrente in A