La gamma di moduli elettronici digitali include:
omoduli elettronici ingresso digitale,
omoduli elettronici uscita digitale,
omoduli elettronici misti di ingresso/uscita digitali.
I moduli elettronici di ingresso/uscita digitali TM5 devono essere associati a una base bus e a una morsettiera. Ogni canale di un modulo elettronico digitale dispone di un LED di stato.
Funzioni dei moduli elettronici di ingresso digitale
Gli ingressi digitali convertono il segnale di ingresso elettronico in un valore binario nel controller. Nella tabella seguente vengono illustrate le funzioni dei moduli elettronici di ingresso digitale con il tipo di canale e la tensione/corrente corrispondenti:
|
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/corrente |
Cablaggio |
Tipo di segnale |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
24 Vdc / 3,75 mA |
3 fili |
sink |
|
|
4 |
24 Vdc / 3,75 mA |
3 fili |
sink |
|
|
6 |
24 Vdc / 3,75 mA |
2 fili |
sink |
|
|
12 |
24 Vdc / 3,75 mA |
1 filo |
sink |
|
|
16 |
24 Vdc / 2,68 mA |
1 filo |
sink |
|
|
2 |
24 Vdc / 10,5 mA |
3 fili |
sink |
|
|
2 |
Da 100 a 240 Vac |
3 fili |
NA |
|
|
4 |
Da 100 a 240 Vac |
2 fili |
NA |
|
|
6 |
Da 100 a 120 Vac |
1 filo |
NA |
Funzioni dei moduli elettronici di uscita digitali
Le uscite digitali convertono il valore binario del controller in un segnale di uscita elettronico. La tabella seguente illustra le funzioni dei moduli elettronici di uscita digitali con il tipo di canale e la tensione/corrente corrispondenti:
|
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/corrente |
Cablaggio |
Tipo di segnale |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
24 Vdc / 0,5 A |
3 fili |
source |
|
|
4 |
24 Vdc / 0,5 A |
3 fili |
source |
|
|
4 |
24 Vdc / 2 A |
3 fili |
source |
|
|
6 |
24 Vdc / 0,5 A |
2 fili |
source |
|
|
8 |
24 Vdc / 2 A |
1 filo |
source |
|
|
12 |
24 Vdc / 0,5 A |
1 filo |
source |
|
|
16 |
24 Vdc / 0,5 A |
1 filo |
source |
|
|
2 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A C/O |
2 relè di contatto di commutazione |
NA |
|
|
4 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A N/O |
4 relè di contatto normalmente aperti |
NA |
|
|
2 |
240 Vac / 1 A |
3 fili |
source |
Funzioni dei moduli elettronici digitali misti
Gli ingressi digitali convertono il segnale di ingresso elettronico in un valore binario nel controller. Le uscite digitali convertono il valore binario del controller in un segnale di uscita elettronico. I moduli elettronici misti riuniscono ingressi e uscite digitali in un solo modulo elettronico. La tabella seguente illustra le funzioni dei moduli elettronici di ingresso/uscita digitali misti con il tipo di canale e la tensione/corrente corrispondenti:
|
Riferimento |
Numero di canali |
Tensione/corrente |
Cablaggio |
Tipo di segnale |
|---|---|---|---|---|
|
4 ingressi 4 uscite |
24 Vdc / 1,3 mA 24 Vdc / 0,1 A |
1 filo |
sink source |
|
|
8 ingressi 4 uscite |
24 Vdc / 3,75 mA 24 Vdc / 0,5 A |
1 filo |
sink source |
|
|
4 ingressi digitali |
24 Vdc / 3,3 mA |
1 filo |
sink |
|
|
2 uscite digitali |
24 Vdc / 0,5 A |
1 filo |
source |
|
|
da -10 a +10 Vdc 0 - 20 mA/4 - 20 mA |
– |
– |
||
|
1 Ingresso analogico |
da -10 a +10 Vdc 0 - 20 mA |
– |
– |