Ogni slice è costituito da tre elementi. La base bus, il modulo elettronico e la morsettiera.
Nella figura seguente vengono illustrati gli elementi di uno slice.
1 Base del bus
2 Modulo elettronico
3 Morsettiera
Una volta assemblati, i tre componenti formano un'unità integrale che resiste alle vibrazioni e alle scariche elettrostatiche.
|
AVVISO |
|
SCARICHE ELETTROSTATICHE |
|
oNon toccare mai i contatti del modulo elettronico. oMantenere sempre il connettore nella posizione corretta durante il normale funzionamento. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Nella figura seguente vengono illustrate le dimensioni di uno slice:
Nella figura seguente viene illustrata l'assegnazione dei contatti rispettivamente per le morsettiere a 6, 12 e 16 contatti.
Consultare la sezione Installazione di accessori.
Fare riferimento alla sezione Etichette di Sistema TM5.