TM5SDI2DF Caratteristiche del

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI2DF. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vdc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc

Intervallo alimentazione

Da 20,4 a 28,8 Vdc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

34 mA

Assorbimento di corrente 5 Vcc bus di alimentazione TM5

30 mA

Potenza assorbita

0.97 W max.

Peso

25 g (0.9 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

7054 dec.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

2

Tipo di cablaggio

1, 2, 3 fili

Tipo di segnale

Sink

Frequenza di ingresso

50 kHz max.

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

Intervallo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc

10.5 mA

Impedenza d'ingresso

2.23 kΩ

Stato OFF

5 Vcc min

Stato ON

15 Vdc max.

Resistenza ai disturbi - cavo

Necessario cavo schermato

Filtro d'ingresso

Hardware

≤10 µs

Software

Da 0 a 25  ms in intervalli di 0,2 ms.

Isolamento tra ingresso e bus interno

Vedere nota 1.

Isolamento tra canali

Non isolati

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

Alimentazione dei sensori

Nella tabella seguente viene descritta l'alimentazione dei sensori del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Alimentazione dei sensori

Tensione

Il segmento di alimentazione fornisce una minore caduta di tensione per protezione interna.

Calo di tensione per protezione interna a 500 mA

2 Vdc max.

Corrente alimentazione sensore (per tutti i sensori collegati alimentati)

500 mA

Protezione interna

Sovraccarico e cortocircuito

Contatore eventi

La tabella seguente descrive il contatore di eventi del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Contatore eventi

Numero di contatori

2

Counter1

Ingresso 1

Counter2

Ingresso 2

Forma del segnale

Impulso a onde quadrate

Frequenza di ingresso

50 kHz max.

Frequenza contatore

50 kHz max.

Dimensione contatore

16 bit

Valutazione

Ogni fronte positivo, contatore ciclico

Misura del gate

La tabella seguente descrive la misura del gate del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Misura del gate

Numero di misure del gate

1

Misura del gate usando

Input 1 o Input 2

Forma del segnale

Impulso a onde quadrate

Valutazione

Fronte positivo - Fronte negativo

Lunghezza impulsi

≥20 µs

Lunghezza delle pause tra impulsi

≥100 µs

Frequenza orologio interno

48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1.5 MHz, 750 KHz, 375 KHz, 187.5 KHz

Dimensione contatore

16 bit