TM5SPS1

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SPS1 è un modulo elettronico di ingressi di alimentazione a 24 Vdc per l'alimentazione degli I/O interni.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei bit di stato, vedere Mapping stato.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Mapping I/O Modulo TM5.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SPS1:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Stato

BYTE

Stato del modulo

 

Avviso alimentatore bus

BOOL

Avviso alimentazione bus (1 = sovracorrente > 2.3 A o bassa tensione < 4.7 V)

riservato

BOOL

Non utilizzato (bit=0)

Avviso alimentatore I/O

BOOL

Avviso alimentazione I/O (0 = DC OK)

Scheda Parametri definiti dall'utente

Non esiste una configurazione utente per questo modulo.