Questa sezione fornisce una descrizione generale delle caratteristiche della cartuccia del TMC4AQ2.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: Per informazioni importanti sulla sicurezza e sulle caratteristiche ambientali dei Cartuccia TMC4, vedere la Guida hardware del M241 Logic Controller.
La seguente figura mostra i contrassegni e i connettori della cartuccia del TMC4AQ2:
La seguente tabella descrive le caratteristiche di uscita delle cartucce
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Valore corrente |
Campo di uscita nominale |
0 - 10 Vdc |
4 - 20 mA (dc) |
|
Impedenza del carico |
> 2 KΩ |
< 500 Ω |
|
Tipo di carico applicato |
carico resistivo |
||
Tempo di stabilizzazione |
10 ms |
||
Tempo di trasferimento totale uscite del sistema |
10 ms + 1 tempo scansione |
||
Precisione max. alla temperatura ambientale senza disturbi EMC: 25 °C (77 °F) |
± 0,2 % di fondo scala |
||
Scostamento di temperatura |
± 0,006 % di fondo scala per 1 °C (1.8 °F) |
||
Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione |
± 0,5 % di fondo scala |
||
Non linearità |
± 0,05 % di fondo scala |
||
Ondulazione uscita |
± 20 mV |
||
Caduta di tensione uscite |
1 % |
||
Sovraelongazione |
0 % |
||
Deviazione max. uscita |
± 0,5 % di fondo scala |
||
Risoluzione digitale |
16 bit (65536 incrementi) |
||
Valore uscita di LSB |
0,153 mV |
0,305 μA |
|
Tipo di dati nel programma applicativo |
0 - 4095 |
||
Resistenza ai rumori |
deviazione temporanea max. durante i disturbi |
± 2 % di fondo scala |
|
lunghezza massima e tipo di cavo |
schermato |
||
< 30 m (98.4 ft) |
|||
diafonia esterna (min.) |
80 dB |
||
Rapporto reiezione in modalità comune 50/60 Hz (min.) |
90 dB |
||
Isolamento |
isolamento tra le uscite e la logica interna |
500 Vdc |
|
isolamento tra le uscite |
non isolato |
||
Protezione uscite |
protezione contro i cortocircuiti |
protezione da cortocircuito |
|
Comportamento quando il livello dell'alimentazione interna è inferiore alla soglia |
le uscite vengono impostate a 0 |
||
Comportamento quando non è applicata alimentazione esterna |
PWR LED lampeggiante |
||
Alimentazione esterna |
tensione di alimentazione |
24 Vdc ± 15 % |
|
Assorbimento di potenza |
2 W |