|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击内嵌功能 > HSC。 |
|
2 |
在 HSC0• > 类型 > 值下拉菜单中将模式设置为 Main。 |
|
3 |
通过在参数 > 模式 > 值下拉菜单中选择一次性、模数回路或自由大型值来启用阈值。 |
|
4 |
在值下拉菜单中启用阈值 0 和阈值 1。 |
|
5 |
提供阈值。 按照以下规则配置阈值: o对于一次性模式: 0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 <(预设 - 1) o对于模数回路模式: 0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 <(模数 - 1) o对于自由大型模式: 0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 对于自由大型模式,阈值不受预设值的限制。 |
|
6 |
也可以选择提供事件条件。 |
|
7 |
还可以选择配置反射输出行为: oReflex Output 0: 加计数 – 当值 < TH0 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时复位)。 减计数 – 当值 ≤ TH0 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时设置)。 oReflex Output 0: 加计数 – 当 TH0 ≤ 值 < TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时设置,当值 = TH1 时复位)。 减计数 – 当 TH0 < 值 ≤ TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时设置,当值 = TH0 时复位)。 oReflex Output 0: 加计数 – 当值 ≥ TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时设置)。 减计数 – 当值 > TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时复位)。 oReflex Output 1: 加计数 – 当值 < TH0 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时复位)。 减计数 – 当值 ≤ TH0 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时设置)。 oReflex Output 1: 加计数 – 当 TH0 ≤ 值 < TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH0 时设置,当值 = TH1 时复位)。 减计数 – 当 TH0 < 值 ≤ TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时设置,当值 = TH0 时复位)。 oReflex Output 1: 加计数 – 当值 ≥ TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时设置)。 减计数 – 当值 > TH1 时反射输出 x 为 TRUE(当值 = TH1 时复位)。 |