本部分介绍如何使用 ST 语言实现功能和功能块。
我们以功能 SetRTCDrift 和功能块 TON 为例演示实现的过程。
以下过程描述如何用 ST 语言插入一个功能:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过结构化文本语言打开 POU 或创建新 POU。 注意: 此处未详细介绍创建 POU 的步骤。有关详细信息,请参阅添加和调用 POU。 |
|
2 |
创建功能所需的变量。 |
|
3 |
在 POU ST 编辑器中,使用功能 ST 语言的常规语法。常规语法为: FunctionResult:= FunctionName(VarInput1, VarInput2,..VarInputx); |
要阐释该过程,请考虑下面以图形方式表示的 SetRTCDrift 功能:
|
功能 |
图形表示形式 |
|---|---|
|
SetRTCDrift |
|
此功能的 ST 语言如下所示:
|
功能 |
SoMachine POU ST 编辑器中的表示形式 |
|---|---|
|
SetRTCDrift |
PROGRAM MyProgram_ST myRTCAdjust:= SetRTCDrift(myDrift, myDay, myHour, myMinute); |
以下过程描述如何用 ST 语言插入一个功能块:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过结构化文本语言打开 POU 或创建新 POU。 注意: 此处未详细介绍创建 POU 的步骤。有关添加、声明和调用 POU 的更多信息,请参阅相关文档。 |
|
2 |
创建功能块所需的输入和输出变量以及实例: o输入变量是功能块所需的输入参数 o输出变量接收功能块返回的值 |
|
3 |
在 POU ST 编辑器中,使用功能块 ST 语言的常规语法。常规语法为: FunctionBlock_InstanceName(Input1:=VarInput1, Input2:=VarInput2,... Ouput1=>VarOutput1, Ouput2=>VarOutput2,...); |
要阐释该过程,请考虑下面以图形方式表示的 TON 功能块示例:
|
功能块 |
图形表示形式 |
|---|---|
|
TON |
|
下表显示了采用 ST 语言的功能块调用的示例:
|
功能块 |
SoMachine POU ST 编辑器中的表示形式 |
|---|---|
|
TON |
|