Simple 类型始终由 HSCSimple 功能块进行管理。
注意: 如果使用 HSCSimple 功能块管理其他 HSC 类型,则在编译时将检测到错误。
步骤 |
描述 |
---|---|
1 |
将库 > 控制器 > HMISCU > HMISCU_HSC > HSCSimple 功能块拖到应用程序树 > HMISCUxx5 > POU,然后将其放到窗口下方的 Start Here 框。 |
2 |
实例名称位于设备树 > HMISCU••5 > 内嵌功能 > HSC > HSC0• 的变量字段中,而 HSC0• > 类型设置为 Simple。 |
注意: 此方法适用于 ST、LD 或 FBD 语言。 |
下表介绍了功能块的不同引脚在一次性模式中的使用方法。
下表描述了输入变量:
输入 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
EN_Enable |
TRUE = 准许对当前计数器值进行更改。 |
|
Sync |
BOOL |
在上升沿,使用配置的预设值设置计数器值 |
ACK_Modulo |
BOOL |
未使用 |
下表描述了输出变量:
输出 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
HSC_REF |
HSC 的参考。 与功能块的 HSC_REF_IN 输入引脚配合使用。 |
|
Validity |
BOOL |
TRUE = 表示功能块上的输出值有效。 |
HSC_Err |
BOOL |
TRUE = 表示检测到错误。 使用 HSCGetDiag 功能块获得有关此检测到的错误的详细信息。 |
Run |
BOOL |
TRUE = 计数器正在运行。 当 CurrentValue 达到 0 时切换到 FALSE。需要 Sync 的上升沿来重新启动计数器。 |
CurrentValue |
DWORD |
计数器的当前计数值。 |
Modulo_Flag |
BOOL |
未使用 |