设置 HMI 控制器的以太网连接和 IP 地址配置可使用 Vijeo-Designer Property Inspector > 下载 > 以太网来实现。
可通过两种方法使用 Vijeo-Designer 分配控制器的 IP 地址:
oDHCP 服务器
o固定 IP 地址
以太网配置参数在下载 HMI 应用程序后进行应用。
有关如何配置计算机与 HMI SCU 控制器之间以太网连接的详细信息,请参阅 Vijeo-Designer 在线帮助。
注意: 如果上述寻址模式不起作用,则 HMI SCU 控制器启动时使用从其 MAC 地址派生的缺省 IP 地址。
认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o确认在网络或远程链路上仅配置了一个主控制器。 o确认所有设备均有唯一的地址。 o从系统管理员处获取 IP 地址。 o在将系统投入使用之前,请确认设备的 IP 地址是唯一的。 o请不要将同一个 IP 地址分配给网络上的任何其他设备。 o在克隆包括以太网通讯的任何应用程序后将 IP 地址更新为唯一的地址。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 确认系统管理员对网络和子网上所有已分配的 IP 地址进行了记录,并通知系统管理员已执行的所有配置更改。
缺省 IP 地址基于设备的 MAC 地址。前两个字节是 10 和 10。后两个字节是设备的 MAC 地址的后两个字节。
缺省子网掩码是 255.0.0.0。
注意: MAC 地址使用十六进制格式,而 IP 地址使用十进制格式。请将 MAC 地址转换为十进制格式。
示例:如果 MAC 地址为 00.80.F4.01.80.F2,则缺省 IP 地址为 10.10.128.242。