2 种可能输出模式如下:
o脉冲/方向
o方向/脉冲
脉冲/方向模式在 PTO 输出上生成 2 个信号:
o在输出 0 上:用于提供电机运转速度的脉冲。
o在输出 1 上:用于提供电机旋转方向的方向。
方向/脉冲模式在 PTO 输出上生成 2 个信号:
o在输出 0 上:用于提供电机旋转方向的方向。
o在输出 1 上:用于提供电机运转速度的脉冲。
下图给出了脉冲/方向模式下的一个时序图示例:
|
参数 |
值 |
描述 |
|---|---|---|
|
加速度/减速度单位 |
毫秒 |
“加速度”和“减速度”以毫秒为单位。 |
|
赫兹/毫秒 |
“加速度”和“减速度”以赫兹/毫秒为单位。 |
|
|
加速度最大值 减速度最大值 |
毫秒 |
加速度/减速度值,应用程序中的任何运动命令都不能超过此值。 注意: 如果运动命令超过加速度最大值或减速度最大值,则该运动命令将返回错误,并以减速度快速停止速率减速到 0 Hz。 毫秒 该值指定可使用的最低加速/减速时间值。 赫兹/毫秒 该值指定可使用的最高加速度/减速度速率值。 |
|
减速度快速停止 |
毫秒 |
定义在检测到以下错误时,用来停止 PTO 信号的减速率的值: o运动命令错误 o命令顺序错误 o控制器退出“运行”模式 o驱动器就绪输入低 在以下情况下,也会触发减速度快速停止: oHMI 进入离线配置模式。 oHMI 进入退出运行时模式(HMI 关机功能,用于确保记录到文件系统中的所有内容均已正确关闭)。 注意: 减速时间限制为大约使用 6 秒时间下降到 0 Hz。 |
以下示例显示了“加速/减速”和“频率”参数的可能配置:
|
参数 |
值 |
单位 |
|---|---|---|
|
加速度/减速度时间 |
10,000 |
毫秒 |
|
起始频率和停止频率 |
5,000 |
Hz |
|
目标速度 |
20,000 |
Hz |
在应用程序中,如果在使用 PTOMoveRelative 命令时加速时间设置为 10,000 毫秒,目标速度设置为 20 kHz,则以 1.5 赫兹/毫秒的加速度在 10,000 毫秒后达到目标速度。
等效加速度 = (目标速度 - 起始频率)/加速度 = (20 kHz-5 kHz)/10000 ms = 1.5 Hz/ms
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
起始 |
起始频率是某个运动命令开始时的初始频率值。 |
|
停止 |
停止频率是某个运动命令停止前的最终频率值。 |
|
最大值 |
应用程序中的任何命令都不能超过的用户定义频率。如果在执行命令时目标速度超过最大频率,将返回错误并且轴将进行减速度快速停止。 |
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
AUX |
辅助输入参数有两个可能的设置: o驱动器就绪 o未使用 驱动器就绪 PTO 0 - AUX 物理输入 (DI2) 的状态确定是否准许 PTO 移动命令。 TRUE 时 = 准许 PTO 移动命令。 FALSE 时 = 触发轴错误,并且所有正在进行的移动都被快速停止所中止。 PTOSimple 功能块的输入 DIS_AuxInput 可用来禁用驱动器就绪监控。 |
|
AUX 过滤器 |
过滤值减少了辅助输入上的跳动影响。 |