TM5 袖珍 I/O 扩展模块

简介

下文列出了 EcoStruxure Machine Expert 支持的 TM5 一体型 I/O 模块及其完整名称和目录型号。

请参阅 Modicon TM5 袖珍 I/O 模块硬件指南

TM5 紧凑型 I/O 模块

型号

编号和通道类型

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

模拟量输出

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12 个继电器

0

0

TM5CAI8O8VL

-

0

-

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

-

0

-

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

-

0

-

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

数字量输入和输出电子模块功能

型号

通道数

电压/电流

接线

信号类型

数字量输入电子模块

4In

4

24 Vdc/3.75 mA

3 线

漏极

6In

6

24 Vdc/3.75 mA

2 线

漏极

12In

12

24 Vdc/3.75 mA

1 线

漏极

数字量输出电子模块

4Out

4

24 Vdc/0.5 A

3 线

源极

6 Out

6

24 Vdc/0.5 A

2 线

源极

数字量输出继电器电子模块

6Rel

6

30 Vdc/2 A

240 VCA / 2 A

6 个常开触点继电器

路漏极/源极

模拟量输入和输出电子模块功能

型号

通道数

数字转换器精度

电压/电流

模拟量输入电子模块

4AI ±10 V

4

12 位

0...10 Vdc

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 位

0...20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 位 + 符号

12 位

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

模拟量输出电子模块

4AO ±10 V

4

12 位

0...10 Vdc

4AO 0-20 mA

4

12 位

0...20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 位 + 符号

12 位

-10...+10 Vdc

0...20 mA