|
型号 |
通道数 |
电压/电流 |
|---|---|---|
|
输入模块 |
||
|
2 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
|
4 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
|
6 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
|
12 |
24 Vdc/3.75 mA |
|
|
16 |
24 Vdc/2.68 mA |
|
|
2 |
100...240 Vac |
|
|
4 |
100...240 Vac |
|
|
6 |
100...120 Vac |
|
|
输出模块 |
||
|
2 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
4 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
4 |
24 Vdc/2 A |
|
|
6 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
8 |
24 Vdc/2 A |
|
|
12 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
16 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
2 |
30 Vdc / 230 Vac 5 A C/O |
|
|
4 |
30 Vdc 1 A / 230 Vac 5 A N/O |
|
|
2 |
230 Vac / 1 A |
|
|
混合模块 |
||
|
8 4 |
24 Vdc/3.75 mA 24 Vdc/0.5 A |
|
|
4 路数字量输入 |
24 Vdc/3.3 mA |
|
|
2 路数字量输出 |
24 Vdc/0.5 A |
|
|
1 模拟量输入 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA/4...20 mA |
|
|
1 路模拟量输出 |
-10...+10 Vdc 0...20 mA |
|