|
系列 |
机型名称 |
部件号 |
|---|---|---|
|
Harmony GTU |
Premium Box |
HMIG3U |
|
Open Box |
HMIG5U2 |
|
|
Smart Display |
HMIDT542 |
|
|
HMIDT642 |
||
|
HMIDT643 |
||
|
HMIDT732 |
||
|
Advanced Display |
HMIDT351 |
|
|
HMIDT551 |
||
|
HMIDT651 |
下表介绍了 HMIGTU 终端:
|
HMIG3U |
HMIG5U2 |
|
|---|---|---|
|
串行接口 COM1 |
RS-485(隔离) |
|
|
串行接口 COM2 |
RS-232C/422/485 |
|
|
USB (Type A) 接口 |
USB 2.0 (Type A) x 2 |
USB 2.0 (Type A) x 3 |
|
USB (mini-B) 接口 |
USB 2.0 (mini-B) x 1 |
|
|
以太网接口 |
IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab、10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T |
|
|
SD 卡接口 |
SD 卡插槽(系统)x 1 SD 卡插槽(存储)x 1 |
SD 卡插槽(存储)x 1 |
|
CFast 卡接口 |
- |
CFast 卡插槽(系统)x 1 CFast 卡插槽(存储)x 1 |
|
扩展单元接口 |
现场总线单元 x 1 |
|
|
视频接口 |
- |
DVI-D 输出 |
|
DVI-D 24 针(插口)x 1 |
||