有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
和 :Harmony Box iPC Modular 和 Display Universal 和 Performance。
软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。
是 Universal Box iPC 模块。
是 Performance Box iPC 模块。
的工作电压为 24 Vdc。
下表介绍了 Universal 和 Performance Box iPCs 模块:
|
型号 |
处理器 |
USB |
串行口 |
以太网端口 |
其他接口 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Celeron-2980U 1.6 GHz |
4 |
1 |
2 |
2 个显示端口、 2 个 HDD/SSD 插槽、 CFast 插槽、 滑入式紧凑型插槽、 2 个 PCI/PCie 插槽、 2 个选配接口。 |
|
|
i7-4650U 1.7 GHz |
4 |
1 |
2 |
用于 的显示器:
- 4:3 12” 单点触摸显示器
- W12” 多点触摸显示器
- 4:3 15” 单点触摸显示器
- W15” 多点触摸显示器
- W19” 多点触摸显示器
- W22” 多点触摸显示器