概述
命令可打开一个子菜单,其中提供了可插在导航器中当前选定位置处的对象(、或)。例如,如果在中选择了 POU 对象,则只能添加对象。
从子菜单中选择所需的对象类型。在对话框中,定义导航器中的对象所使用的。请参阅标识符命名注意事项,获取尽可能唯一的名称。根据具体对象类型,还可提供其他配置设置。有关这方面的详细信息,请参见特定对象类型或相应编辑器的相应帮助页面。
若要对导航器中的对象重命名,请单击该条目以打开编辑框,或使用可通过上下文菜单打开的属性对话框。
注: 设备对象需要通过单独的命令
添加...来插入。