自定义

概述

工具 > 自定义对话框包含用于配置用户界面的选项卡,涉及菜单和工具栏以及键盘功能的结构和内容。

通过单击按钮Reset to default,可随时恢复缺省设置。随即打开一个对话框,可用来选择将要恢复的类别。

默认情况下,提供了以下选项卡:

确定确认的当前设置保存在本地系统上。也可以按下一个段落中的说明来保存和重新加载特定配置文件。

如何保存和重新加载在对话框中进行的设置

单击保存按钮以将当前打开的选项卡的设置保存在一个文件中。随即会打开用于保存文件的标准对话框;在此对话框中,必须输入不带扩展名的文件名,并通过单击保存进行确认。

可以为每个选项卡执行此操作,并可以保存以下文件:

<文件名>.opt.menu

用于菜单设置

<文件名>.opt.keyb

用于键盘设置

<文件名>.opt.tbar

用于工具栏设置

若要从其中一个文件重新加载设置,请单击加载按钮。加载菜单对话框随即打开。通过此对话框,可以浏览所需菜单文件,此文件中的设置随后将在相应的自定义对话框中使用。