命令可打开对话框,让您导入用户定义的运动轨迹:
*.asc 文件,其为从例如 Motion Sizer 导出的文件。
*.trace 文件,其使用跟踪编辑器导出。
*.txt 文件,其包含文件每行中的位置点。
成功导入后,用户定义的运动轨迹可在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 的不同位置使用。它们可用于定义不能使用缺省运动规则定义的特定运动:
|
在 POU 树中,通过用户定义的运动轨迹节点来定义。 |
|
|
在通过 ST 实现的任何 POU 中,通过输入 |
|
|
在 cam 运动编辑器的选项卡中,通过列表来定义。 |
|
在项目中插入用户定义的运动轨迹后,在 cam 运动编辑器中配置以下参数:
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
样条插补模式 |
注: 只能为基于边界斜率的样条模式确定斜率。对于自然样条和周期样条,可以确定 X(Start)、X(End) 和 Y(Start) 值。
|
|
Y-标度 |
在导入过程中,用户定义的轨迹被存储作为轨迹池中的归一化轨迹(值介于 -1 与 +1 之间)。 参数 Y-标度(缺省值= 1)让您能够将 Y 值缩放为所需(初始)值。 当从 Motionprofile 列表选择用户定义的运动轨迹时,将预定义轨迹的 Y-标度(高度)和长度(通过 X(Start) 和 X(End) 定义)。 |
有关更多信息,请参阅编程指南的 Cam 运动编辑器章节。