在的树视图中选择了趋势变量后,会打开包含的对话框。它可让您配置应当记录哪些变量和参数以及如何显示它们。
包含的对话框对应于用于跟踪的对话框。趋势变量以树结构显示在窗口的左侧部分。顶部节点以趋势名称为标题。
要选择变量设置,在左侧的树视图内选择所需变量。当前设置将显示在对话框的右侧部分。要稍后修改变量设置,可在树视图中选择变量条目,并再次使用对话框。
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
/ |
输入应从中获取值的 IEC 变量。变量/参数必须为有效类型。 有效类型为 IEC 变量、属性、引用、指针的内容或应用程序的数组元素。允许的类型为所有 IEC 基本类型,但是不包括 STRING、WSTRING 或 ARRAY。也允许枚举,其基本类型并非 STRING、WSTRING 或 ARRAY。单击 按钮打开输入助手,可让您获得有效条目。 如果单击参数,支持参数跟踪的控制器会提供列表。如果希望创建设备参数趋势,可从该列表选择项目。然后您可借助输入助手查找一个参数。编辑或验证变量设置。 |
|
|
显示的趋势图 Y 轴。列表提供了缺省 Y 轴和配置 Y 轴。 如要配置已有 Y 轴,请右键单击趋势可视化元素,执行上下文菜单中的配置趋势的显示设置...(或者单击属性视图中的)。 |
|
|
如果选择此选项,会通过趋势图可视化在 runtime 模式下显示 IEC 变量的名称。 如未选择此选项,则会显示。 |
|
|
在属性视图中选择图例,从而在为趋势可视化元素指定的图例中输入所显示的文本,而不是输入变量名称。此文本插入到其可定位于其中的 GlobalTextList 对象中。
示例: 如果在此框中未输入文本,则缺省选择选项,并且仅显示变量名称。
示例: 只有在为趋势元素指定了图例的情况下,这才适用。 |
|
|
|
|
|
变量在趋势图中的显示颜色。单击 |
|
|
定义如何将获取的值显示为线形图。对于大量数据,使用选项。前提条件是,必须设置为。 定义如何将获取的值显示为线形图:
|
|
|
线的宽度(以像素计)。
示例: |
|
|
选择线的显示样式: |
|
|
定义如何将获取的值显示为点图:
|
|
|
前提条件是,必须设置为。 选择区域填充: |
|
|
如果被选择,将以所选择的颜色填充区域。前提条件是,必须设置为。 |
|
|
输入 0...255 范围内的值,以定义选定色的透明度。
示例: 前提条件是,必须设置为。 |
|
|
如果激活了此选项,在变量值低于下限值时,会显示消息。 |
|
|
如果趋势变量的值低于此限值,则变量以为低于此限值的变量定义的来显示。 |
|
|
变量在低于下限值时的显示颜色。 |
|
|
如果激活了此选项,在变量值高于上限值时,会显示消息。 |
|
|
如果趋势变量的值高于此限值,则变量以为高于此限值的变量定义的来显示。 |
|
|
变量在高于上限值时的显示颜色。 |
有效的趋势变量可以是 IEC 变量、属性、引用、指针内容、ARRAY 元素或枚举,但前提是类型不是 STRING、WSTRING 或 ARRAY。