此示例说明了从 IP 地址为 192.168.1.10 以及子网为 255.255.255.0 的 PC 访问 IP 地址为 192.168.1.33 的 M262 所需执行的步骤。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使用以太网电缆,将控制器直接连接到运行 EcoStruxure Machine Expert 的 PC 或连接到该 PC 所在的网络。 |
2 |
在 EcoStruxure Machine Expert 中,打开设备编辑器的视图。 结果:M262 控制器将包括在列表中。 ![]() |
3 |
若要调整控制器的通讯设置,请右键单击 列表中的控制器,然后执行上下文菜单中的命令 。结果: 对话框打开。 |
4 |
在 对话框中,请输入网络中可用的任意 。当配置 IP 地址时,请参考下面的危险消息。 |
5 |
单击 以确认 对话框。 |
6 |
在 视图中,连接到控制器。 |
认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。
警告 | |
---|---|