读取源 IP 和端口指定的客户端的接收缓冲区中存储的 OutOfBand 数据,如果读取完数据后没有检测到错误,并移除数据。
UDINT 返回值指示写入到应用程序提供的缓冲区中的字节数。
有关接收方法的其他信息,请参阅接收方法。
输入 |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
i_sClientIP |
STRING(15) |
- |
将从中读取数据的已连接客户端的 IP 地址。 |
i_uiClientPort |
UINT |
1 ... 65535 |
将从中读取数据的已连接客户端的源端口。 |
i_pbyReceiveBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
接收到的数据所写入的缓冲区的起始地址。 |
i_udiReceiveBufferSize |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
要读取的字节数。
注: 这个值不得大于缓冲区的大小。
|
In_Out |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
指示缓冲区的填充水平。 功能调用前: 将从这个偏移开始写入数据。 功能调用后: 通过将写入的字节数添加到原始值来更新。 |