利用此功能,能够轻松地将可能接收的 ASCII 字符从接收缓冲区复制到类型为 STRING 的变量中。
利用指针,通过输入 i_pbyBuffer,将任意数据类型的数据源传送至此功能。利用指针,通过输入 i_psString,将数据目标(即,类型为 STRING 的变量)传送至此功能。通过输入 i_uiMaxLength 确定要复制的字符数上限。
通过输入 i_xStopAtZero,确定此功能是否复制(i_uiMaxLength 指定的)所有字节,或者是否在检测到的第一个 NUL 字符 (16#0) 处停止复制进程。请注意,NUL 字符指示类型为 STRING 的变量的值的结尾。
如果在复制的字符数未达到上限的情况下,或者在输入 i_xStopAtZero 为 FALSE 的情况下,未检测到 NUL 字符,则此功能将 NUL 字符写入到目标存储器的第 n 个字节中。n = i_uiMaxLength +1。即,i_uiMaxLength 的最大值等于目标存储器 - 1 的大小。
在结构化文本中使用 FC_ReadSTRING 的编码示例:
// 将数据复制到类型为 STRING 的变量中
TCPUDP.FC_ReadSTRING(
i_pbyBuffer := ADR(abyReceiveBuffer),
i_psString := ADR(sData),
i_uiMaxLength := SIZEOF(sData)-1,
i_xStopAtZero := TRUE);