M241 Logic Controller 包含 RTC,不仅能提供系统日期和时间信息,而且还支持需要实时时钟的相关功能。为了在断电时仍能计时,需要非充电式电池(请参见下面的参考)。控制器前面板上的电池 LED 指示电池电量已耗尽或没有电池。
下表演示如何管理 RTC 漂移:
|
RTC 特性 |
描述 |
|---|---|
|
RTC 漂移 |
在 25 °C (77 °F) 的条件下,如果用户不进行校准,则每月漂移小于 60 秒 |
控制器配有一个电池。
如果发生断电,备用电池可保持控制器 RTC 正常。
下表显示了电池的特性:
|
特性 |
描述 |
|---|---|
|
用途 |
出现瞬时断电时,该电池将为 RTC 供电。 |
|
备用电池寿命 |
在最高温度 25 °C (77 °F) 的条件下至少可以使用 2 年。温度越高,备用时间越短。 |
|
电池监控 |
是 |
|
可替换性 |
是 |
|
控制器电池类型 |
锂氟化碳电池,类型 Panasonic BR2032 |
锂电池由于其放电缓慢和较长的寿命而成为首选,但它会对操作人员、设备和环境产生危害,因此必须妥善处理。
| 危险 | |
|---|---|
要安装或更换电池,请按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拔下控制器的电源。 |
|
2 |
用绝缘螺丝刀拉出电池座。
|
|
3 |
将电池座从控制器中滑出。
|
|
4 |
从电池座中取出电池。
|
|
5 |
按照电池上的极性标记,将新电池插入电池座。
|
|
6 |
滑入控制器的电池座,确认闩锁卡入到位。
|
|
7 |
打开 M241 Logic Controller 的电源。 |
|
8 |
设置内部时钟。有关内部时钟的更多详细信息,请参阅 M241 Logic Controller 编程指南。 |
| 警告 | |
|---|---|