M241 Logic Controller 具有常规晶体管输出和快速晶体管输出 (PTO / PWM / FreqGen)。
可在晶体管输出上配置以下输出功能:
报警输出
HSC(HSC 阈值上的反射功能)
PTO
PWM
FreqGen
下表显示了 M241 Logic Controller 数字输出对照晶体管输出的可能使用:
|
型号 |
功能 |
报警输出 |
HSC |
FreqGen |
PWM |
PTO |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM241C•40T / TM241C•40U | TM241C••24T / TM241C••24U |
快速输出 |
Q0 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|
Q1 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q2 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q3 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
常规输出 |
Q4 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
||
|
Q5 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q6 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q7 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q8 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q9 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q10 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q11 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q12 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q13 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q14 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q15 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
下表显示了 M241 Logic Controller 对照继电器输出的可能使用:
|
型号 |
功能 |
报警输出 |
HSC |
FreqGen |
PWM |
PTO |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM241C•40R | TM241C••24R |
快速输出 |
Q0 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|
Q1 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q2 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
Q3 |
X |
反射输出 0 或 1 |
输出 A |
输出 A |
输出 A 或 B |
|||
|
常规输出 |
Q4 |
X |
反射输出 0 或 1 |
– |
– |
– |
||
|
Q5 |
X |
反射输出 0 或 1 |
– |
– |
– |
|||
|
Q6 |
X |
反射输出 0 或 1 |
– |
– |
– |
|||
|
Q7 |
X |
反射输出 0 或 1 |
– |
– |
– |
|||
|
Q8 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q9 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q10 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q11 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q12 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q13 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q14 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Q15 |
X |
– |
– |
– |
– |
|||
不论控制器出于何种原因进入“已停止”或其中一种例外状态,本地(内置和扩展)输出都被设置为在应用程序中定义的。
对于 PTO 输出,回退值将强制设为 0 逻辑 (0 Vdc),这些值不可更改。
检测到短路或过载时,4 输出组设置为 0。自动定期进行重置(约 1 秒)。
下表描述了在晶体管输出(Q0 至 Q3)短路或过载时采取的操作:
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路 |
晶体管输出自动进入过流保护模式或热保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |
|
如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路 |
晶体管输出自动进入过流保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |
下表描述了在晶体管输出(Q4 至 Q15)短路或过载时采取的操作:
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路 |
晶体管输出进入热保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |
|
如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路 |
不采取任何操作,无法检测到任何错误。超过24 V的短路或过压可能导致设备损坏。 |
如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。
| 警告 | |
|---|---|
不会针对过载或短路对漏极体管输出进行内部保护。
下表描述了在漏极晶体管输出(Q0 至 Q3)过载或短路时采取的操作:
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路 |
晶体管输出自动进入过流保护模式或热保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |
|
如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路 |
晶体管输出自动进入过流保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |
下表描述了在漏极晶体管输出(Q4 至 Q15)过载或短路时采取的操作:
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
如果在晶体管输出处于 0 V 时出现短路 |
不采取任何操作,无法检测到任何错误。低于0 V的短路或欠压可能导致设备损坏。 |
|
如果在晶体管输出处于 24 V 时出现短路 |
晶体管输出进入热保护模式。 有关详细信息,请参阅晶体管输出接线图。 |