M241 Logic Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:
硬件运行/停止切换按钮
EcoStruxure Machine Expert 软件命令。
通过软件配置中定义的专用数字量输入进行运行/停止操作(有关详细信息,请参阅嵌入式 I/O 配置)。
重定位表中的系统变量 PLC_W。
M241 Logic Controller 具有运行/停止硬件开关,可将控制器状态置于 RUNNING 或 STOPPED 状态。
下表概述了控制器状态行为的 2 种外部操作符的交互:
|
嵌入式硬件运行/停止开关 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
停止时切换 |
停止到运行状态的转换 |
运行时切换 |
||
|
可通过软件配置运行/停止数字量输入 |
无 |
STOPPED 忽略外部运行/停止命令。 |
命令转换到 RUNNING 状态 (1)。 |
允许外部运行/停止命令。 |
|
状态 0 |
STOPPED 忽略外部运行/停止命令。 |
STOPPED 忽略外部运行/停止命令。 |
||
|
上升沿 |
命令转换到 RUNNING 状态 (1)。 |
命令转换到 RUNNING 状态。 |
||
|
状态 1 |
命令转换到 RUNNING 状态 (1)。 |
允许外部运行/停止命令。 |
||
|
(1) 有关详细信息,请参阅控制器状态和行为。 |
||||
| 警告 | |
|---|---|