M241 Logic Controller 和关联的 I/O(TM2、TM3 和嵌入式 I/O)需要使用标称电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的安全超低电压 (SELV) 或保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。
| 警告 | |
|---|---|
1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。
下表显示控制器所需的 DC 电源特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
额定电压 |
24 Vdc |
||
|
电源电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
||
|
电源中断时间 |
24 Vdc 时 1 毫秒 |
||
|
最大突波电流 |
50 A |
||
|
功耗 |
32.6 W |
最大 40.4 W(1) |
|
|
隔离 |
DC 电源与内部逻辑之间 |
未隔离 |
|
|
DC 电源与保护性接地 (PE) 之间 |
500 Vac |
||
|
(1) 控制器 + 7 个 TM3 扩展模块 |
|||
TM241C••24T/TM241C•40T/TM241C••24U 和 TM241C•40U 必须由 24 V 外部电源设备供应。按照 IEC 标准规定,断电期间,与适当电源相关联的 M241 Logic Controller 可继续正常运行至少 10 ms。
TM241C••24T/TM241C•40T/TM241C••24U 和 TM241C•40U 必须由 24 V 外部电源设备供应。按照 IEC 标准规定,断电期间,与适当电源相关联的 M241 Logic Controller 可继续正常运行至少 10 ms。
在规划控制器电源的管理时,必须考虑因控制器的快速循环时间导致的断电持续时间。
在电源中断期间,可能有多次逻辑扫描和对 I/O 映像表的相应更新,同时,根据电源系统架构和电源中断情况也没有外部电源为输入、输出或这两者供电。
| 警告 | |
|---|---|