为最大程度地降低电磁干扰的影响,承载快速 I/O、模拟量 I/O 和现场总线通讯信号的电缆必须是屏蔽电缆。
| 警告 | |
|---|---|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地(而在某些情况下,这是不可避免的)。
使用屏蔽电缆时,需要遵循以下接线规则:
对于保护性接地连接 (PE),金属管道或线槽可以作为部分屏蔽长度,前提是整个接地连接连贯无中断。对于功能性接地 (FE),使用屏蔽旨在减小电磁干扰,并且整条电缆的屏蔽必须连续无中断。如果同时出于功能性和保护性目的(通讯电缆通常是这种情况),电缆的屏蔽必须连续无中断。
只要可能,应将传送不同类型信号或电源的电缆隔开。
承载快速 I/O、模拟量 I/O 和现场总线通讯信号的电缆必须通过以下方式进行屏蔽。必须将屏蔽电缆牢固接地。快速 I/O 和模拟量 I/O 屏蔽层可以连接到 M241 Logic Controller 的功能性接地 (FE) 或保护性接地 (PE)。必须使用固定在安装的导电背板上的连接线夹将现场总线通讯电缆屏蔽层连接到保护性接地 (PE)。
| 警告 | |
|---|---|
Modbus 电缆的屏蔽层必须连接到保护性接地 (PE)。
| 危险 | |
|---|---|
要通过接地夹头将电缆的屏蔽层接地,请执行以下操作:
|
步骤 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
1 |
剥开 15 毫米(0.59 英寸)长的屏蔽。 |
|
|
2 |
通过将接地夹头与屏蔽层剥开的部分连接,将电缆连接到导电背板,尽可能靠近 M241 Logic Controller 系统基板。 |
|
要通过接地排连接电缆的屏蔽层,请执行以下操作:
|
步骤 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
1 |
将接地排直接安装在 M241 Logic Controller 系统下方的导电背板上,如图所示。 |
|
|
2 |
剥开 15 毫米(0.59 英寸)长的屏蔽。 |
|
|
3 |
使用尼龙紧固件 (2)(宽度为 2.5 至 3 毫米(0.1 至 0.12 英寸))和相应工具夹紧固定刀片连接器 (1)。 |
|