串行线路 2 用于与支持 Modbus 协议(作为主站或从站)和 ASCII 协议(打印机、调制解调器等)的设备通讯,并且仅支持 RS485。
特性
描述
功能
RS485
连接器类型
可插拔螺钉端子块
隔离
非隔离
最大波特率
1200 至最高 115 200 bps
电缆
类型
屏蔽
最大长度
15 米(49 英尺),适用于 RS485
极化
当节点配置为主站时,使用软件配置进行连接。
560 Ω 电阻器是可选的。
用于 RS485 的 5 Vdc 电源
否
下图显示了可移除端子块的引脚:
引脚
COM
0 V com。
Shield
D0
D0 (B-)
D1
D1 (A+)
请参阅移除端子块。
下图显示了状态 LED:
下表描述了串行线路 2 状态 LED:
标签
LED 指示灯
颜色
状态
SL2
串行线路 2
绿色
闪烁
指示串行线路 2 的活动。
熄灭
指示无串行通讯。