SD 卡

概述

在操作 SD 卡时,遵守下面说明,防止 SD 卡中的内部数据被损坏或丢失,或者发生 SD 卡故障:

注意
应用程序数据丢失
  • 请勿将 SD 卡存放在有静电或可能有电磁场的地方。
  • 请勿将 SD 卡存放在日光直射、靠近加热器或可能出现高温的其他地方。
  • 请勿弯曲 SD 卡。
  • 请勿使 SD 卡掉落或者用 SD 卡撞击其他物体。
  • 请保持 SD 卡干燥。
  • 请勿触摸 SD 卡接口。
  • 请勿拆解或修改 SD 卡。
  • 只能使用以 FAT 或 FAT32 格式化的 SD 卡。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

M251 Logic Controller 无法识别 NTFS 格式的 SD 卡。在计算机上使用 FAT 或 FAT32 格式化 SD 卡。

使用 M251 Logic Controller 和 SD 卡时,请遵守以下说明以避免丢失有价值的数据:

  • 随时都可能出现数据意外丢失。数据一旦丢失,便无法恢复。

  • 如果强行抽出 SD 卡,SD 卡上的数据可能会损坏。

  • 移除正在访问的 SD 卡可能会损坏 SD 卡或其中的数据。

  • 如果 SD 卡插入控制器时未正确放置,则可能损坏卡上的数据和控制器。

注意
应用程序数据丢失
  • 定期备份 SD 卡数据。
  • 请勿在正访问 SD 卡时断开电源或复位控制器,也不要插入或拔出 SD 卡。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下图显示 SD 卡插槽:

可以设置写入控制卡舌,以防止对 SD 卡进行写入操作。向上推卡舌(如右侧的示例所示)可解锁并启用对 SD 卡的写入。在使用 SD 卡之前,请先阅读生产商的使用说明。

步骤

操作

1

将 SD 卡插入 SD 卡插槽:

2

推入直到听到“咔哒”声:

SD 卡插槽特性

主题

特性

描述

支持的类型

标准功能

SD (SDSC)

大容量

SDHC

全局存储器

大小

16 GB(最大值)

TMASD1 特性

特性

描述

卡拔出耐久性

最小 1000 次数

文件保留时间

25 °C (77 °F) 时10 年

闪存类型

SLC NAND

存储器大小

256 MB

工作环境温度

–10 … +85°C (14...185 °F)

储存温度

-25 … +85°C (-13...185 °F)

相对湿度

最大 95%,无冷凝

写入/擦除次数

3,000,000(约计)