接线最佳做法

概述

本节介绍使用 M251 Logic Controller 系统时应遵守的接线准则和相关最佳做法。

 危险
存在电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
  • 根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。
  • 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。
  • 在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 警告
失去控制
  • 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况,并为某些关键控制功能提供一种方法,使其在出现路径故障时以及出现路径故障后恢复至安全状态。这些关键控制功能包括紧急停止、越程停止、断电重启以及类似的安全措施。
  • 对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链路失效问题加以考虑。
  • 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。1
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对设备的每次执行情况分别进行全面测试。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

接线准则

在对 M251 Logic Controller 系统接线时,必须遵循以下规则:

  • 通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。

  • 检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。

  • 所用导线的规格必须满足电压和电流要求。

  • 使用铜导线(要求)。

  • 对于网络和现场总线,需使用屏蔽双绞线电缆。

对所有通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。

 警告
意外的设备操作
  • 对所有通讯信号使用屏蔽电缆。
  • 为所有通讯信号在单点1 对电缆屏蔽层接地。
  • 将通讯与电源电缆分开布线。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

有关更多详细信息,请参阅屏蔽电缆接地

注: 表面温度可能超过 60 °C (140 °F)。

为符合 IEC 61010 标准,应单独布置主要接线(连接到主电源的导线)并将其与二次接线(来自介入电源的超低压接线)隔开。如果无法分开布线,则必须进行双重绝缘,如接线或电缆增益。

可插拔螺钉端子块的规则

下表显示了用于 5.08 毫米间距的可插拔螺钉端子块(电源)的电缆类型与电线规格:

要求使用铜导线。

 危险
接线松动会造成电击
按照扭矩规格紧固连接。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 危险
火灾危险
对于电源的最大电流容量,仅使用正确的导线规格。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。