TM251MESE 特定注意事项

以太网端口

TM251MESE 有两个不同的以太网网络。每个都有自己唯一的 IP 和 MAC 地址。

两个以太网网络被称为以太网 1 和以太网 2:

  • 以太网 1 由两个交换以太网端口构成,专门用于机器之间或与控制网络通讯。

  • 以太网 2 由一个以太网端口构成,专门用于设备网络和支持工业以太网连接。

工业以太网架构

此图所示为典型的工业以太网架构:

A

控制网络

B

设备网络

1

Logic Controller

2

菊链从站

3

以太网交换机

4

I/O 岛 (Modbus TCP)

5

视觉传感器(以太网/IP)

6

PC 和 HMI (TCP/UDP)

2、4 和 5

工业以太网从站设备(以太网/IP / Modbus TCP)

带 Modbus TCP IOScanner 架构的工业以太网连接

例如,您可以:

  • 将您的电脑连接到以太网 1。

  • 通过以太网 2 使用 Modbus TCP IOScanner 或以太网/IP 扫描器。

此图为 TM251MESE 的工业以太网架构示例。