有两种主要类型的 TM7 扩展功能块:
oTM7 I/O 功能块
TM7 配电功能块和 TM7 系统 I/O 功能块都使用两个电源总线和一个数据总线来执行其功能。这些总线按如下方式组织:
oTM7 总线:此总线包含一个数据总线和一个电源总线,命名如下:
oTM7 电源总线: 分配电源以向 TM7 系统 I/O 功能块的电子部件供电。此总线从 TM5SBET7 发射器模块接收电源。如有必要,可以通过添加 TM7 PDB 加强 TM7 电源总线上的电源。
oTM7 数据总线:在 控制器与 TM7 扩展功能块之间传递数据。
o24 Vdc I/O 电源段:向 TM7 系统 I/O 功能块的输入、输出以及连接的传感器和执行器分配电源。每个 TM5/TM7 系统 都可具备多个 24 Vdc I/O 电源段,具体取决于 I/O 类型的电源消耗和分隔等注意事项。
每个 I/O 功能块型号都按其 I/O 类型和数量及其物理尺寸来区分。TM7 系统 I/O 功能块提供两种尺寸,指定为尺寸(1 或 2)。
|
型号 |
描述 |
请参阅 |
|---|---|---|
|
TM7BA•• |
模拟量输入或输出或混合输入和输出功能块 |
|
|
TM7BD•• |
数字量输入或输出或混合输入和输出功能块 |
TM7 电缆必须单独订购。
下图显示了 I/O 功能块的主要功能:
|
尺寸 1 |
尺寸 2 |
|---|---|
|
|
|
(A) TM7 总线输入连接器 (B) TM7 总线输出连接器 (C) 24 Vdc 电源输入连接器 (D) 24 Vdc 电源输出连接器 (1) 输入/输出连接器(取决于型号) (2) 状态 LED |
|
注意: 有关各种连接器的引脚的详细信息,请参阅硬件指南 TM7 模拟量 I/O 功能块和 TM7 数字量 I/O 功能块