DIN 导轨必须附加到本身已连接到保护性接地 (PE) 的导电背板。
在每个 TM5 设备的安装通道中都有金属弹簧触点。正确安装到金属 DIN 导轨后,这些触点可为整个 TM5 系统提供功能性接地 (FE) 连接。
TM5 系统 组件专门设计用于在符合 IEC 60715 的导轨上进行安装。
要实现所述的 TM5 系统 性能特性,安装硬件必须安装在末端位置且沿导轨长度方向的最大增量为 100 毫米(3.94 英寸)。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o确认已使用安装硬件在末端位置处牢固地安装好 DIN 导轨,沿导轨长度方向的最大增量为 100 毫米(3.94 英寸)。 o确保 DIN 导轨牢固地连接至导电背板,且导电背板按本指南和当地法规的规定固定到保护性接地。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 DIN 导轨的安装要求:
窄型 NSYSDR200D DIN 导轨可与窄型安装硬件一起使用,如用于埋头安装孔的平头螺钉。
注意: 如果您使用 NSYSDR200D DIN 导轨,请确保固定螺钉头突出最多不能超过 DIN 导轨内表面 1.0 毫米(0.039 英寸)。