此第一个示例适用于本地配置(控制器及其本地扩展模块)。后面的示例基于远程配置(TM5 接收器模块及其远程扩展模块)。通过这些示例,应能够进行 TM5 系统所需的计算。
在本地配置中,控制器配电模块 (CPDM) 可:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
所有电流消耗值都记录在 TM5 消耗表中。
此配置示例中包括:
o配有嵌入式 DI12DE 和 DO12TE 电子模块的控制器 TM258LF42DT。
o一些扩展模块:
oTM5SAI4L
oTM5SDI12D
oTM5SDI4D
oTM5SDM12DT
oTM5SDI4A
oTM5SDO4TA
oTM5SDO12T
oTM5SDO2T
oTM5SDO2R
o为计算此示例的消耗,进行了以下假设:
CPDM: 在 24 Vdc I/O 电源段上分配的最大电流受 6300 mA 的外部隔离电源的限制。
DO12TE: 在任意给定时间,只有 50% 的输出处于活动状态;任意给定输出的最大电流为 500 mA,或者模块的总最大电流为 3000 mA。
TM5SDI4D: 为此示例的电子传感器供电的电流估计为每个传感器 50 mA,或者模块的总电流为 200 mA。
TM5SDM12DT: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 1500 mA。
TM5SDO12T: 在任意给定时间,只有 50% 的输出处于活动状态;任意给定输出的最大电流为 500 mA,或者模块的总最大电流为 3000 mA。
TM5SDO4TA: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 2000 mA。
TM5SSDO2T: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 600 mA。
下表显示 TM5 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
说明 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
||||||||||
|
|
|
|
400 |
(1) |
||||||||
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
|
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
|
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
|
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
70 |
–8 |
–60 |
–176 |
(5) |
|||
|
6300(最大值) |
(6) |
|||||||||||
|
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
–732 |
–3780 |
–4394 |
–4394 |
(11) |
|
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
||||||||||||
24 Vdc I/O 电源段始于嵌入式 DI12DE 电子模块,止于 TM5SDO2R 扩展模块。此示例中,此 24 Vdc I/O 电源段的能力上限是 6300 mA。
在此示例中,24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 10694 mA,已经超过此段的能力上限 6300 mA。
这就需要通过添加 PDM,将现有段分为两段。对于此示例,需要在 TM5SDI4A 和 TM5SDO4TA 电子模块之间使用 TM5SPS1F(最大电流为 6300 mA 的内部熔断器)。
PDM 安装好后,可看到第一个 24 Vdc I/O 电源段始于嵌入式 DI12DE 模块,止于 TM5SDI4A 扩展模块。
第二个 24 Vdc I/O 电源段始于 TM5SPS1F PDM,止于 TM5SDO2R 扩展模块。
下表介绍添加 PDM 后,24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP1F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
说明 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
|
400 |
(1) |
|||||||||
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
|
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
40 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
|
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
66 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
|
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
62 |
4 |
–74 |
–126 |
–242 |
(5) |
|||
|
6300(最大值) |
6300(最大值) |
(6) |
|||||||||||
|
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||||||
第一个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 5011 mA,尚未超过此段的能力上限 6300 mA。
第二个 24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 5708 mA,尚未超过此段的能力上限 6300 mA。
下一步用于计算 TM5 电源总线上消耗的电流,以验证此示例的配置。
控制器在 TM5 电源总线上生成 400 mA 的电流,以对扩展片段供电。TM5 电源总线始于 TM5SAI4L 扩展模块,止于 TM5SDO2R 扩展模块。
下表显示 TM5 电源总线上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP1F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
说明 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
|
400 |
(1) |
|||||||||
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
|
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
40 |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
|
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
66 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
|
372 |
310 |
256 |
188 |
128 |
62 |
4 |
–74 |
–126 |
–242 |
(5) |
|||
|
6300(最大值) |
6300(最大值) |
(6) |
|||||||||||
|
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||||||
TM5 电源总线上消耗的总电流为 642 mA,超过了此段的能力上限 400 mA。
必须将 TM5SPS1F PDM 替换为 TM5SPS2F 类型 PDM ,以加强 TM5 电源总线。
CPDM 和 TM5SPS2F PDM 向 TM5 电源总线提供 1576 mA (400 mA + 1176 mA) 的电流。
下表显示 TM5 电源总线上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
|
TM258LF42DT |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SP2F |
TM5SDO4TA |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
说明 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPDM |
DI12DE |
DO12TE |
|||||||||||
|
|
|
|
1576 |
(1) |
|||||||||
|
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
|||
|
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
– |
32 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
|||
|
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
26 |
58 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
|||
|
1548 |
1486 |
1432 |
1364 |
13046 |
1278 |
1220 |
1142 |
1090 |
974 |
(5) |
|||
|
6300(最大值) |
6300(最大值) |
(6) |
|||||||||||
|
73 |
48 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
25 |
21 |
48 |
14 |
– |
(7) |
|
|
– |
3000 |
– |
– |
– |
1500 |
– |
– |
2000 |
3000 |
600 |
– |
(8) |
|
|
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
|
|
73 |
3048 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
25 |
2021 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
|
|
6227 |
3179 |
3133 |
3060 |
2835 |
1289 |
1289 |
6275 |
4254 |
1206 |
592 |
592 |
(11) |
|
|
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
|||||||||||||
TM5 电源总线上消耗的总电流为 602 mA,尚未超过 TM5 电源总线的能力上限 1576 mA。
上表显示了示例的最终配置以及在 TM5 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位)。