选择外部 24 Vdc 电源

24 Vdc 电源的特性

TM5 系统 需要使用标称电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。

Danger_Color.gif危险

电击、爆炸、过热和起火危险

o切勿将模块直接连接到线路电压。

o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。

o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

计算电源要求

请参阅TM5 配电系统实现