SD 卡的主要用途是:
在不使用 EcoStruxure Machine Expert 软件的情况下,将新应用程序下载到控制器。
更新控制器固件
克隆控制器应用程序或固件
将后配置更改应用到控制器(比如,更改 IP 地址或串行线路配置)
应用配方文件
获取数据记录文件
SD 卡文件系统为 FAT32。因此,可以直接在计算机上使用 SD 卡文件。
在操作 SD 卡时,遵守下面说明,防止 SD 卡中的内部数据被损坏或丢失,或者发生 SD 卡故障:
注意 | |
---|---|
M262 Logic/Motion Controller 无法识别 NTFS 格式的 SD 卡。在计算机上使用 FAT 或 FAT32 格式化 SD 卡。
使用 M262 Logic/Motion Controller 和 SD 卡时,请遵守以下说明以避免丢失有价值的数据:
随时都可能出现数据意外丢失。数据一旦丢失,便无法恢复。
如果强行抽出 SD 卡,SD 卡上的数据可能会损坏。
移除正在访问的 SD 卡(SD LED 为黄灯闪烁)可能会损坏 SD 卡或其中的数据。
如果 SD 卡插入控制器时未正确放置,则可能损坏卡上的数据和控制器。
注意 | |
---|---|
下图显示了 SD 卡插槽:
可以设置写入控制卡舌,以防止对 SD 卡进行写入操作。向上推卡舌(如右侧的示例所示)可解锁并启用对 SD 卡的写入。在使用 SD 卡之前,请先阅读生产商的使用说明。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将 SD 卡插入 SD 卡插槽: ![]() |
2 |
推入直到听到“咔哒”声: ![]() |