M262 Logic/Motion Controller 控制器的 DIN 导轨是公共的功能性接地 (FE) 平面,必须安装在导电背板上。
警告 | |
---|---|
功能性接地 (FE) 与 M262 Logic/Motion Controller 系统之间的连接通过控制器与扩展模块背面的 DIN 导轨触点来建立。
1 功能性接地 (FE)
注:当 M262 Logic/Motion Controller 系统安装在 DIN 导轨上时,控制器正面的功能性接地 (FE) 连接器可有助于最大程度降低电磁干扰:
使用功能性接地电缆将功能性接地连接器连接到导电背板:
(1) 功能性接地 (FE)
功能性接地电缆的规格不得小于 1.5 mm2 (AWG 16),且长度不得超过 80 毫米(3.15 英寸)。
为最大程度地降低电磁干扰的影响,承载现场总线通讯信号的电缆必须是屏蔽电缆。
警告 | |
---|---|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
使用屏蔽电缆时,需要遵循以下接线规则:
对于保护性接地连接 (PE),金属管道或线槽可以作为部分屏蔽长度,前提是整个接地连接连贯无中断。对于功能性接地 (FE),使用屏蔽旨在减小电磁干扰,并且整条电缆的屏蔽必须连续无中断。如果同时出于功能性和保护性目的(通讯电缆通常是这种情况),电缆的屏蔽必须连续无中断。
只要可能,应将传送不同类型信号或电源的电缆隔开。
必须将屏蔽电缆牢固接地。必须使用固定在安装的导电背板上的连接线夹将现场总线通讯电缆屏蔽层连接到保护性接地 (PE)。
以下电缆的屏蔽层必须连接到保护性接地 (PE):
Ethernet(除非现行标准有禁止规定)
Serial
编码器(在 TM262M• 型号上)
嵌入式 I/O 屏蔽层可以连接到保护性接地 (PE) 点或功能性接地 (FE) 点。
危险 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
下图显示了屏蔽电缆连接到 DIN 导轨的 M262 Logic/Motion Controller:
1 功能性接地 (FE)
2 保护性接地 (PE)
下图显示了屏蔽电缆连接到安装板的 M262 Logic/Motion Controller:
1 功能性接地 (FE)
2 保护性接地 (PE)