按照以下步骤,将报警继电器用于执行器电源:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使用主接触器打开 M262 Logic/Motion Controller 的电源。 |
2 |
M262 Logic/Motion Controller 通电后,使用 KA 接触器打开执行器的输出电源。下面的接线图显示了采用直流供电的 M262 Logic/Motion Controller: ![]() 在自动运行模式下,KA 接触器由电源模块的报警继电器控制。 |
如果系统包含安装在多个机架中的多个 M262 Logic/Motion Controller,请串联所有控制器中的报警继电器触点(AL0、AL1、AL2 等),如下图所示: