下表描述了嵌入式数字量输出的特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输出通道数 |
4 路输出 (Q0...Q3) |
|
输出类型 |
晶体管 |
|
输出信号类型 |
源型(推拉式) |
|
额定输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电流 |
500 mA |
|
总输出电流 |
2 A |
|
关闭时的泄漏电流 |
< 0.01 mA |
|
白炽灯的最大功率 |
1.5 W(最大值) |
|
接通时间 |
1 微秒(最大值) |
|
断开时间 |
1 微秒(最大值) |
|
提供保护,防止短路或过载 |
是。每个输出一般为 5 A。分组缺陷管理:Q0...Q3 |
|
短路或过载后自动重置 |
是,10 秒(由 EcoStruxure Machine Expert 软件启用/禁用) |
|
隔离 |
输出通道之间 |
否 |
输出与内部逻辑之间 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
|
输出和输入之间 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
|
电缆长度 |
< 30 米(98.4 英尺) |
|
连接类型 |
可插拔卡簧端子块 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
注: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。
|
下图显示了连接器的引脚分配:
下表描述了嵌入式 I/O 连接器的引脚分配:
引脚 |
标签 |
描述 |
---|---|---|
6 |
Q0 |
数字量输出 0 |
7 |
Q1 |
数字量输出 1 |
8 |
Q2 |
数字量输出 2 |
9 |
Q3 |
数字量输出 3 |
10 |
24V |
输出和编码器 24 Vdc 电源 |
11 |
0V |
输出和编码器 0 Vdc 电源 |