您可以为每个数字量输入配置以下参数:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|
|
|
0.000 毫秒 0.001 毫秒 0.002 毫秒 0.005 毫秒 0.01 毫秒 0.05 毫秒 0.08 ms 0.5 毫秒 1 毫秒 4 毫秒* 12 毫秒 |
减少控制器输入上的噪声影响。 |
如果不希望过滤此信号,则将设置为 0.000。 |
|
|
否* 是 |
允许捕捉和记录幅度宽度短于控制器扫描时间的传入脉冲。 |
如果禁用了,则可用。 |
|
|
否* 上升沿 下降沿 上升和下降沿 |
事件检测 |
在禁用了的情况下,此参数可用。当选择了,且控制器通电前输入状态为 TRUE 时,忽略第一个下降沿。 |
|
|
无* I0...I3 |
“运行/停止”输入可用于运行或停止控制器应用程序。 |
选择一个输入用作“运行/停止”输入。 |
|
* 参数缺省值 |
|||
下表提供不同状态:
|
输入状态 |
Result |
|---|---|
|
状态 0 |
停止控制器并忽略外部运行命令。FSP LED 亮红灯。 |
|
上升沿 |
从 STOPPED 状态开始以 RUNNING 状态启动应用程序,前提是不与“运行/停止”开关位置发生冲突。 |
|
状态 1 |
应用程序可由以下各项控制:
可通过 Web 服务器 命令使用运行/停止命令。 |
有关控制器状态和状态转变的详细信息,请参阅控制器状态图。
| 警告 | |
|---|---|
选项卡让您能够尤其是为运动应用程序选择捕捉,并在 选项卡中管理它们。
您可以为每次捕捉配置以下参数:
|
参数 |
类型 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
配置捕捉编码器位置的沿。 |
在选项卡中启用捕捉位置。 不得使用来自 库的功能块。 |
|
|
|
|
使用实时访问。 |
在选项卡中启用捕捉位置。 不得使用来自 库的功能块。 |
有关运动应用程序和功能块(如 和 )的更多信息,请参阅“M262 Synchronized Motion Control Library 指南”。
当控制器处于“运行”状态且应用程序未在断点处停止时,此输出设置为逻辑 1。
当任务在断点处停止时将警报输出设置为 0,以表示控制器已停止执行应用程序。
Modicon M262 Logic/Motion Controller 的快速输出使用推/挽技术在检测到错误(短路或过热)时,输出会进入缺省状态,其状态将由状态位和 PLC_R_IO_STATUS 予以指示。同时还由 %IX1.0 指示。
行为可以分为以下两种:
自动重置:检测到的错误得到纠正后,输出会根据分配给它的当前值再次进行设置,诊断值也将复位。
手动重置:检测到错误后,状态将被记住,输出也会被强制变为缺省状态,直到用户手动清除此状态为止(请参阅“I/O 映射通道”)。
如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。
| 警告 | |
|---|---|