|
电缆型号 |
详细信息 |
|---|---|
| BMXXCAUSBH018 |
接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。 |
| TCSXCNAMUM3P |
此 USB 电缆适用于持续时间较短的连接,如快速更新或检索数据值。 |
USB Mini-B 端口是编程端口,可以通过EcoStruxure Machine Expert软件连接到带 USB 主机端口的 PC。使用典型的 USB 电缆时,此连接适合用于程序的快速更新或持续时间较短的连接,以执行维护和检查数据值。如果不使用帮助把电磁干扰的影响降到最低的专门电缆,则此连接不适合长时间连接(如调试或监控)。
| 警告 | |
|---|---|
首先应将通讯电缆连接到 PC,以最大程度减少影响控制器的静电释放可能性。
要将 USB 电缆连接到控制器,请执行以下操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
1a。如果使用电缆 BMXXCAUSBH018 或其他具有接地屏蔽连接的电缆建立长期连接,请确保在将电缆连接到控制器和 PC 之前,将屏蔽连接器牢固地连接到系统的功能性接地 (FE) 点或保护性接地 (PE) 点。 1b。如果使用电缆 TCSXCNAMUM3P 或其他非接地 USB 电缆建立短期连接,请继续执行步骤 2。 |
|
2 |
将 USB 电缆连接到计算机。 |
|
3 |
打开控制器上 USB mini-B 插槽的保护盖。 |
|
4 |
将 USB 电缆的 mini-B 连接器连接到控制器。 |