下表介绍了工具栏:
|
元素 |
描述 |
|---|---|
|
|
让您能够生成中配置的每个设备的配置。 |
|
|
让您能够显示更多与已配置的设备有关的信息。 |
|
|
启动 Machine Assistant,让您能够发现并配置设备。 |
|
元素 |
描述 |
限制 |
|---|---|---|
|
|
来自的设备的名称。 单击设备名称,可访问设备配置。 |
无法编辑。 |
|
|
设备的类型。 |
无法编辑。 |
|
|
设备的 IP 地址。 对于 Sercos 设备,可以留空。 |
– |
|
|
目标设备的 MAC 地址。 对于 Sercos 设备,可以留空。 |
如果在设备的配置中选择了 ,则可以编辑。 |
|
|
目标设备的主机名 |
如果在设备的配置中选择了 ,则可以编辑。 |
|
|
从站设备的子网掩码 |
如果中选择了,则显示此信息。 |
|
|
设备的网关地址 |
如果中选择了,则显示此信息。 |
|
|
有四种可能的识别模式: |
– |
|
|
所用协议 |
无法编辑。 |
|
|
设备的标识符 |
对于 Sercos 设备,可以编辑。 |
|
|
设备的识别模式。 |
对于 Sercos 设备,可以编辑。 |
|
|
有三种可能的操作模式: |
对于 Sercos 设备,可以编辑。 |
子选项卡让您能够配置控制器中的 IP 路由。
参数让您能够禁用控制器的 IP 转发服务。禁用后,通讯不会在网络之间传送。不再能够通过控制网络及相关功能(如 Web 页面、通过 DTM 访问或调试设备、EcoStruxure Machine Expert - Safety 等)访问设备网络上的设备。
Modicon M262 Logic/Motion Controller 最多可以有 3 个 Ethernet 接口。必须使用路由表,才能与连接到不同 Ethernet 接口的远程网络通讯。网关是用于连接到远程网络的 IP 地址,需要位于控制器的本地网络中。
下图是示例性网络,其最后两行设备(灰色和红色)需要添加到路由表中:
使用路由表管理 IP 转发。
如要添加路由,请双击,然后单击 。
出于网络安全原因,缺省禁用了 TCP/IP 转发。因此,如要通过控制器访问设备,必须手动启用 TCP/IP 转发。但如果不采取额外措施来保护企业安全,这种做法可能使网络面临攻击威胁。此外,还可能违背相关的网络安全法律法规。
| 警告 | |
|---|---|
NTP 协议使设备时钟同步,并抵御可变延迟(抖动)的影响。
子选项卡分为三个部分:
常规 (1)
客户端 (2)
服务器 (3)
下图显示了 子选项卡:
|
元素 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
|
可信密钥文件要上传到的文件夹。无法编辑。 |
|
|
|
对称密钥文件的文件名。可编辑。如果未定义密钥索引,则可留空。
注: 必须输入有效的文件名或将字段留空。
注: 对于 NTP,密钥算法的唯一认证方法是 MD5。
|
|
最多可以定义两个服务器:和。必须为所定义的每个服务器指定以下信息。
元素
描述
值
约束条件
服务器 IP 地址。
缺省值:0.0.0.0
地址必须被别的服务器使用
第一个字节必须介于 1 与 223 之间
禁止使用回送地址
最小轮询值。
缺省值:6
值范围:3...17 (1)
最小轮询值必须小于最大轮询值。
最大轮询值。
缺省值:10
值范围:3...17 (1)
最大轮询值必须大于最小轮询值。
密钥索引值。
缺省值:0
值范围:0...65535
0 表示“无密钥索引”。
(1):3 对应于 8 秒 (23),17 对应于 131072 秒 (217)。
|
元素 |
描述 |
值 |
约束条件 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
让您能够启用/禁用 NTP 服务器。 |
选中/取消选中 |
如果启用了 NTP 服务器,则必须为孤立模式或 NTP 客户端主服务器定义层。 |
||||
|
|
孤层层级。 |
缺省值:0 值范围:0...15 |
0 表示:没有孤层。请参阅 孤层。 |
||||
|
|
密钥索引列表。 |
值范围:1...65535 |
最多 32 个密钥索引,包括主服务器和辅助服务器密钥索引。 |
||||
在 NTP 使用的层级系统中,每个层级被称为层。这些层级从 0 开始编号,0 表示顶层。
当控制器同时兼具客户端和服务器的角色时,会根据其所连接的 NTP 服务器,自动计算层。当孤层为 0 时,如果控制器使用的 NTP 服务器不可达,则控制器会向该 NTP 服务器指示时钟未同步。否则,便会使用选定值。
如果控制器仅被配置作为 NTP 服务器,则将在孤层中使用选定值。应根据自有架构的 NTP 层级结构来选择合适的层值。
NTP 密钥文件仅支持 MD5 散列算法。
密钥文件不得有标头。
密钥的开头行中不得使用空格。
如果在密钥行末尾插入注释,必须在密钥末尾与注释开头之间插入两个空格。
密钥文件语法示例:
MD5 3N:}7LtY<Uz+FG5y65c4 # MD5 hash algorithm
MD5 37R}sQ^~)S~F*HZY(/w\ # MD5 hash algorithm
MD5 Mv4[@;x$f:D"_5_l>]t{ # MD5 hash algorithm
MD5 ':CHFQ^DvQ0JlAjhP\4, # MD5 hash algorithm
MD5 &`!~)4Oem@Xz|M{Hb&bY # MD5 hash algorithm