传输脚本和文件

传输脚本和文件之前

您可以使用 SD 卡对控制器执行脚本和文件的传入和传出。

Modicon M262 Logic/Motion Controller 只接受格式化为 FAT 或 FAT32 的 SD 卡。

SD 卡必须设有标签。如要添加标签:

  1. 将 SD 卡插入 PC。

  2. 右键单击 Windows 资源管理器上的驱动盘。

  3. 选择属性

 警告
意外的设备操作
  • 在将此设备连接到控制器之前,您必须具有机器或过程的操作知识。
  • 确保防护措施已到位,以便任何可能的意外设备操作不会导致人身伤害或设备损坏。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

SD 卡插入到控制器的 SD 卡插槽时,固件将搜索并执行包含在 SD 卡中的脚本 (/sys/cmd/Script.cmd)。

注: 控制器操作在文件传输期间不会被修改。

执行固件更新会删除设备中的应用程序,包括非易失性存储器中的配置文件、用户管理、用户权限、证书和启动应用程序。

注意
应用程序数据丢失
  • 在尝试固件更新之前需备份应用程序,将其备份到 PC 的硬盘。
  • 固件更新成功后,恢复设备的应用程序。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

如果移除设备电源,或者在应用程序的数据传输期间出现断电或通讯中断,则设备可能无法正常工作。如果出现断电或通讯中断,请再次尝试传输。如果在固件更新过程中出现断电或通讯中断,或者如果使用了无效固件,则设备可能无法正常工作。在这种情况下,使用有效的固件并重新尝试固件更新。

注意
设备无法操作
  • 传输一旦开始,不要中断应用程序的传输或固件更改。
  • 如传输因任何原因中断,则重新开始传输。
  • 在文件传输成功完成之前不要试图将设备投入使用。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

传输

步骤

操作

1

使用 USB 大容量存储编辑器创建脚本。如有必要,请参阅创建脚本

2

单击生成... 并选择 SD 卡根目录。

结果:脚本和文件传输到 SD 卡上。

3

SD 卡插入控制器。

结果:传输操作启动,在此期间,SD LED 闪烁。

4

等待下载结束:

  • 如果 SD LED(绿色)亮起,则下载成功完成。

  • 如果 SD LED(绿色)熄灭,且 ERRI/O LED(红色)有规律地闪烁,则检测到错误。

5

从控制器中移除 SD 卡。

注: 更改在下次重启后应用。

控制器执行脚本后,会将结果记录到 SD 卡上(文件 /sys/cmd/script.log)。