|
TM262M• 控制器型号 |
数字量 I/O |
电源 |
通讯端口 |
端子类型 |
编码器端口 |
性能 1000 条指令的持续时间 |
运动功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TM262M05MESS8T |
4 路快速输入 4 路快速源型输出 |
24 Vdc |
1 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个双端口以太网交换机 用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口 |
可插拔卡簧 |
1 个编码器端口 |
5 微秒 |
EIP/CANopen 上的独立轴 Sercos 上的同步轴(最多 4 个轴) |
|
TM262M15MESS8T |
4 路快速输入 4 路快速源型输出 |
24 Vdc |
1 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个双端口以太网交换机 用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口 |
可插拔卡簧 |
1 个编码器端口 |
5 微秒 |
EIP/CANopen 上的独立轴 Sercos 上的同步轴(最多 4 个轴) |
|
TM262M25MESS8T |
4 路快速输入 4 路快速源型输出 |
24 Vdc |
1 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个双端口以太网交换机 用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口 |
可插拔卡簧 |
1 个编码器端口 |
3 微秒 |
EIP/CANopen 上的独立轴 Sercos 上的同步轴(最多 8 个轴) |
|
TM262M35MESS8T |
4 路快速输入 4 路快速源型输出 |
24 Vdc |
1 个串行线路端口 1 个 USB 编程端口 1 个双端口以太网交换机 用于现场总线的 1 个以太网端口,带 Sercos 接口 |
可插拔卡簧 |
1 个编码器端口 |
3 微秒 |
EIP/CANopen 上的独立轴 Sercos 上的同步轴(最多 24 个轴) |
网络安全访问权限,加密通讯,请参阅用户权限
Web 配置 Web 服务器 和 WebVisualisation,请参阅 Web 服务器
用于 TM262M15MESS8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T 的协议 MQTT(签名/加密)
OPC UA 服务,请参阅 OPC UA 服务器概述
对于 TM262M05MESS8T 和 TM262M15MESS8T OPC UA 服务器,(签名/加密)
对于 TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T OPC UA 客户端/服务器,(签名/加密)
1 IO Scanner,请参阅 Modbus Serial IOScanner
支持的服务:
HTTP (API)
DHCP(客户端/服务器),请参阅 DHCP 服务器
DNS 客户端
POP3 客户端
RSTP(Eth2 端口)
SMTP(客户端/代理)
SNMP,请参阅 SNMP
FTP(客户端/服务器),请参阅 FTP 服务器
EtherNet IP(适配器/扫描器),请参阅 控制器用作 EtherNet/IP 上的目标设备
Modbus/TCP(客户端/服务器/NVL),请参阅 Modbus TCP 客户端/服务器
Modbus/ASCII - RTU(主站/从站/ IO 扫描器/调制解调器),请参阅
Modbus 管理器CANopen(主站)
Sercos(主站),请参阅 Sercos 配置
Modicon TM262M• Motion Controller 支持 TM262L• Logic Controller 中可用的功能,并且还集成了运动功能。
TM262M• 系列的 Motion Controller 无需使用额外设备,即可使用集成式 Sercos 运动总线实现运动功能。它将 Sercos 接口的硬实时方面与 Ethernet 相结合。它基于并符合以太网标准 IEEE 802.3 和 ISO/IEC 8802-3,以高性能支持实时应用程序。支持运动功能的其他功能包括:
由 PLCopen 库管理的同步轴 Sercos 设备与内部运动任务和 Sercos 循环时间完全同步,比如:LXM32S。
非轴 Sercos 设备也与内部运动任务同步,比如 TM5NS01 island 或安全相关 TM5CSLC100/TM5CSLC200 控制器。
外部解码器
增量或 SSI 编码器的外部端口。编码器支持与运动应用程序同步。它可以像实轴或虚轴那样使用。
快速输入
快速输入支持接触式探测器功能以捕捉位置。捕捉的位置可以用在运动应用程序中。
在 TM262M• Motion Controller 中嵌入了 Motion Kernel,让您能够管理以下运动功能:
协调运动中的同步轴,在协调运动中,功能块基于 PLCopen 标准以控制单个轴的位置/速度。
传动模式(主站/从站功能块)。
基于配方的凸轮运动模式,可动态修改。利用 EcoStruxure Machine Expert 中所包含的凸轮编辑器,可以对配方进行设计。
基于配方的 G 代码。利用 EcoStruxure Machine Expert 中所包含的 CNC 编辑器,可以对配方进行设计。
根据 Motion Controller 和 Sercos 循环时间,您可以配置更多或更少的同步轴和非轴 Sercos 设备。
Sercos 上使用的 TM5 系统 island 作为非轴 Sercos 设备来管理。虽然 Sercos 配置中的 I/O 数量通常没有限制,但配置的 I/O 数量会增加 Sercos 总线的负荷,并可能导致溢出。如果发生了溢出,请尝试增加 Sercos 循环时间。如果您的应用程序不支持增加 Sercos 循环时间,则优化应用程序。
下表显示了运动应用程序的性能:
|
控制器型号 |
Sercos 循环时间 |
Sercos 上的同步轴(激活和仿真) |
附加虚轴 FB_ControlledAxis |
额外的 Sercos 设备 |
|---|---|---|---|---|
|
TM262M05MESS8T |
1 毫秒 |
4 |
1 |
2 |
|
2 毫秒 |
4 |
1 |
6 |
|
|
4 毫秒 |
4 |
1 |
8 |
|
|
TM262M15MESS8T |
1 毫秒 |
4 |
1 |
4 |
|
2 毫秒 |
4 |
1 |
12 |
|
|
4 毫秒 |
4 |
1 |
12 |
|
|
TM262M25MESS8T |
1 毫秒 |
4 |
1 |
8 |
|
2 毫秒 |
8 |
2 |
8 |
|
|
4 毫秒 |
8 |
2 |
16 |
|
|
TM262M35MESS8T |
1 毫秒 |
8 |
2 |
8 |
|
2 毫秒 |
16 |
4 |
8 |
|
|
4 毫秒 |
24 |
16 |
40 |
Motion Sizer 嵌入在 EcoStruxure Machine Expert 中,以帮助您定义运动架构。有关这些功能的更多信息,请参阅OneMotionSizer 在线帮助。