PLC_R_APPLICATION_ERROR 枚举数据类型包含以下值:
|
枚举器 |
值 |
注释 |
操作方法 |
|---|---|---|---|
|
PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN |
FFFF(十六进制) |
检测到未定义的错误。 |
请联系当地 Schneider Electric 服务代表。 |
|
PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION |
0000(十六进制) |
未检测到错误。 |
– |
|
PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG |
0010(十六进制) |
任务看门狗已到期。 |
检查您的应用程序,必要时予以纠正。请参阅系统和任务看门狗。需要复位才能进入 RUNNING 模式。 |
|
PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG |
0011(十六进制) |
内部硬件看门狗已到期。 |
如果此问题反复发生,请检查所配置的通讯端口是否已断开。否则,请更新固件。如果问题仍然存在,请联系 Schneider Electric 服务代表 |
|
PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR |
0012(十六进制) |
检测到不正确的 I/O 配置参数。 |
您的应用程序可能已经损坏。如要解决此问题,请从 PC 重新加载应用程序。否则,请联系当地 Schneider Electric 服务代表。 |
|
PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS |
0018(十六进制) |
检测到未定义的功能。 |
从应用程序中删除未解析的功能。 |
|
PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR |
0025(十六进制) |
检测到不正确的任务配置参数。 |
您的应用程序可能已经损坏。如要解决此问题,请从 PC 重新加载应用程序。否则,请联系当地 Schneider Electric 服务代表。 |
|
PLC_R_APP_ERR_TARGET_MISMATCH |
0026(十六进制) |
控制器无法执行此 IEC 应用程序。 |
无法执行应用程序,因为它不是正确的目标或控制器类型。 |
|
PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION |
0050(十六进制) |
检测到未定义的指令。 |
调试您的应用程序以解决问题。 |
|
PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION |
0051(十六进制) |
试图访问保留存储器区域。 |
调试您的应用程序以解决问题。 |
|
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO |
0102(十六进制) |
检测到整数除 0。 |
调试您的应用程序以解决问题。 |
|
PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG |
0105(十六进制) |
处理器因应用程序任务而过载,系统看门狗已到期。 |
通过改善应用程序架构以减少应用程序工作负荷。 减少事件的发生频率。 |
|
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO |
0152(十六进制) |
检测到实数除 0。 |
调试您的应用程序以解决问题。 |
|
PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED |
4E20(十六进制) |
检测到专用 I/O 上有太多的事件。 |
减少外部事件任务数。 |
|
PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH |
4E21(十六进制) |
检测到应用程序版本不匹配。 |
控制器中的应用程序版本不匹配 EcoStruxure Machine Expert 中的版本。请参阅应用程序。 |