此扩展模块是带有一个端子块的 4 点输入模块(电流、电压和温度)。
注意: 使用的所有输入都必须属于同一类型(电压、电流或温度)。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2AMI4LT。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输入。
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
模式 |
电压 电流 温度 |
电压 |
这标识了所有通道的模式。 |
|
|
类型 |
未使用 0...10 V 0...20 mA PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
未使用 |
该类型标识通道的类型。 如果启用了“电压”模式,则类型“未使用”和“0...10V”可供使用。 如果启用了“电流”模式,则类型“未使用”和“0...20mA”可供使用。 如果启用了“温度”模式,则类型“未使用”、“PT100”、“PT1000”、“NI100”和“NI1000”可供使用。 |
|
|
范围 |
未使用 正常 自定义 电阻(欧姆) 摄氏度 (0.1 °C) 华氏度 (0.1 °F) |
未使用 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定测量下限。 |
|
摄氏度 (0.1 °C) |
请参见下表 |
请参见下表 |
||
|
华氏度 (0.1 °F) |
||||
|
电阻(欧姆) |
||||
|
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
|
最大值 |
正常 |
4095 |
4095 |
指定测量上限。 |
|
摄氏度 (0.1 °C) |
请参见下表 |
请参见下表 |
||
|
华氏度 (0.1 °F) |
||||
|
电阻(欧姆) |
||||
|
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
||
|
范围 |
正常 |
电阻(欧姆) |
摄氏度 (0.1 °C) |
华氏度 (0.1 °F) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
最小值 |
最大值 |
|
|
PT100 |
0 |
4095 |
18 |
314 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
|
PT1000 |
0 |
4095 |
184 |
3138 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
|
NI100 |
0 |
4095 |
74 |
199 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
|
NI1000 |
0 |
4095 |
742 |
1987 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述。
此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:
|
通道 |
类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
IW0 |
INT |
输入 0 的当前值 |
|
IW1 |
INT |
输入 1 的当前值 |
|
IW2 |
INT |
输入 2 的当前值 |
|
IW3 |
INT |
输入 3 的当前值 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。