此扩展模块是带有一个端子块的 1 点输出模块。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM2AMO1HT。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
此选项卡标识了每个输入的地址及通道名称:
|
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。
下表介绍了如何将模块配置为可选模块,以及如何配置输出。
如果该模块连接到分布式设备,您可以配置回退行为。
对于输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0- 10 V 4 - 20 mA |
未使用 |
该类型标识通道的模式。 |
|
|
范围 |
正常 自定义 |
正常 |
该类型标识通道的值范围。 |
|
|
最小值 |
正常 |
0 |
0 |
指定下限。 |
|
自定义 |
-32768...32767 |
-32768 |
||
|
最大值 |
正常 |
4095 |
4095 |
指定上限。 |
|
自定义 |
-32768...32767 |
32767 |
||
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 配置”选项卡描述。