下表显示了 TM3 模拟量输入扩展模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:
|
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
|---|---|---|---|---|---|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 到 20 mA 扩展型 4 到 20 mA 扩展型 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 到 20 mA 扩展型 4 到 20 mA 扩展型 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
热电偶 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
热电偶 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
热电偶 NTC/PTC 欧姆计 |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
8 |
输入 |
热电偶 NTC/PTC 欧姆计 |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
下表显示了 TM3 模拟量输出模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:
|
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
2 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
2 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输出 |
0...10 Vdc -10…+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
下表显示了 TM3 模拟量混合 I/O 模块以及相应的精度、通道类型、标称电压/电流和端子类型:
|
型号 |
精度 |
通道数 |
通道类型 |
模式 |
端子类型/螺距 |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块/3.81 mm |
|
|
2 |
输出 |
||||
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
4 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
可插拔卡簧端子块/3.81 mm |
|
|
2 |
输出 |
||||
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔螺钉端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
1 |
输出 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
||
|
16 位,或 15 位 + 有符号 |
2 |
输入 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 热电偶 PT100/1000 NI100/1000 |
可插拔卡簧端子块/5.08 mm |
|
|
12 位,或 11 位 + 有符号 |
1 |
输出 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |