|
特性 |
值 |
|---|---|
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
最少 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
40 mA(无负载) 50 mA(满负载) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA |
|
外部 24 Vdc 时的最大电流 |
55 mA(无负载) 100 mA(满负载) |
下表介绍了 TM3AM6/TM3AM6G 扩展模块的输入特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
电压输入 |
电流输入 |
||
|
输入范围 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
|
输入阻抗 |
1 MΩ(最小值) |
最大 50 Ω |
|
|
采样持续时间 |
软件可配置:每个通道 1 ms 或 10 ms |
||
|
输入类型 |
单端输入 |
||
|
操作模式 |
自扫描 |
||
|
转换模式 |
Sigma delta ADC |
||
|
环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度 |
±0.2 % 全标度 |
||
|
温度漂移 |
±0.01 % 全标度 |
||
|
稳定时间后的可重复性 |
±0.5 % 全标度 |
||
|
非线性 |
±0.2 % 全标度 |
||
|
最大输入偏差 |
±1.0 % 全标度 |
||
|
分辨率 |
12 位(4096 个点) |
||
|
LSB 的输入值 |
0.153 mV(范围是 0 到 10 Vdc) 0.305 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc) |
0.305 µA(范围是 0 到 20 mA) 0.244 µA(范围是 4 到 20 mA) |
|
|
应用程序中的数据类型 |
可从 –32768 扩展到 32767 |
||
|
输入数据溢出检测 |
是 |
||
|
抑噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 % |
|
|
电缆 |
屏蔽双绞线 |
||
|
串扰 |
1 LSB 最大值 |
||
|
隔离 |
外部电源与输入之间 |
1500 Vac |
|
|
输入与内部逻辑电路之间 |
500 Vac |
||
|
所允许的最大连续过载(无损坏) |
13 Vdc |
40 mA |
|
|
输入滤波器 |
软件滤波:0 到 10 s(以 0.01 s 为单位增量) |
||
|
外部电源关闭时的行为 |
输入值为 0 控制器中的外部电源错误状态位是 ON。 |
||
下表介绍了 TM3AM6/TM3AM6G 扩展模块的输出特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
电压输出 |
电流输出 |
||
|
可由软件配置的信号类型 |
电压输出 |
电流输出 |
|
|
输出范围 |
0...10 Vdc -10...+10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
|
负载阻抗 |
最小 1 kΩ |
最大 300 Ω |
|
|
应用加载时间 |
电阻性负载 |
||
|
稳定时间 |
1 毫秒 |
||
|
环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度 |
±0.2 % 全标度 |
||
|
温度漂移 |
±0.01 % 全标度 |
||
|
稳定时间后的可重复性 |
±0.4 % 全标度 |
||
|
非线性 |
±0.2 % 全标度 |
||
|
输出波纹电压 |
最大 20 mV |
||
|
过冲 |
0 % |
||
|
最大输出偏差 |
±1.0 % 全标度 |
||
|
分辨率 |
12 位(4096 个点) |
||
|
LSB 的输入值 |
0.153 mV(范围是 0 到 10 Vdc) 0.305 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc) |
0.305 µA(范围是 0 到 20 mA) 0.244 µA(范围是 4 到 20 mA) |
|
|
应用程序中的数据类型 |
0 到 4095(范围是 0 到 10 Vdc) –2048 到 +2047(范围是 –10 到 +10 Vdc) |
0...4095 |
|
|
可从 –32768 扩展到 32767 |
|||
|
抑噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 % |
|
|
电缆 |
屏蔽双绞线 |
||
|
串扰 |
1 LSB 最大值 |
||
|
隔离 |
外部电源与输入之间 |
1500 Vac |
|
|
输入与内部逻辑电路之间 |
500 Vac |
||
|
输出保护 |
短路保护 |
开路保护 |
|
|
外部电源关闭时的行为 |
控制器中的外部电源错误状态位是 ON。 |
||